イグリデュールQ2、スリーブ型軸受、インチ

高荷重向けで高耐久性

イグリデュールQ2、スリーブ型軸受、インチ
イグリデュールQ2、スリーブ型軸受、インチ drawing
2の1
イグリデュールQ2、スリーブ型軸受、インチ
イグリデュールQ2、スリーブ型軸受、インチ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: Q2SI-0203-03
  • 材質: iglidur® Q2
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 高荷重向けで高耐久性
  • 耐摩耗性があり、高荷重でも寸法が安定
  • 優れたコストパフォーマンス
  • 無潤滑でメンテナンスフリー

イグリデュールQ2|耐久性に優れた高荷重素材

イグリデュールQ2は、高荷重下での高い耐荷重性と優れた耐摩耗性を示します。価格性能比は傑出しています。固体潤滑剤は、摩擦係数を低減し、耐摩耗性をサポートします。この耐摩耗性は、他のイグリデュール素材と比較して著しく向上しており、特に高負荷がかかる揺動用途に向いています。

主用途・応用分野

  • 農業機械
  • 建設機械
  • 産業機械

どのような場合に使用するか?

  • 高動的荷重が発生する場合
  • 高荷重に加えて、衝撃、汚れが発生する場合
  • 大きい応力がかかる揺動用途の場合

どのような場合に使用しないか?

  • 静荷重のみが発生する場合
  • 高速で高い pv 値が発生する場合
  • 低コストの汎用材質が必要な場合
  • 柔らかい軸を使用する場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00