イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、インチ

新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適

イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、インチ
イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、インチ drawing
2 から 1
イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、インチ
イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、インチ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: J3SI-0203-03
  • 材質: iglidur® J3
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • さらにiglidur® J3個の部品
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適
  • 低い摩擦係数
  • 薬品に高い耐性
  • 吸湿性が低い
イグリデュールJ3 |新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適
 
  • 低い摩擦係数
  • 薬品に高い耐性
  • 吸湿性が低い
  • PTFE(四フッ化エチレン)フリー
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールJ3:低~標準的な荷重と、高速での耐摩耗性を向上した新しい材質による軸受。イグリデュールJに比べ、最大300 %長寿命 – 実証済みの長寿命材質。
 
代表的な用途
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
 
 
使用に適する場合
  • イグリデュールJよりもさらに優れた耐摩耗性が必要な場合 (回転時、揺動時とも)
  • 無潤滑運転で非常に低い摩擦係数が求められる場合
  • 低荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
  • 低い吸湿率
  • 薬品に対する優れた耐性
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 直動時に優れた耐摩耗性を持つ軸受が必要な場合
  • 使用温度が+90℃を超える場合
  • ラジアルの面圧が35MPaを超える場合

 
Use our filter options to find the suitable product

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変ります。 各材質について、吸湿率と熱膨張率が必ず分っていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールは圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。 圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間