イグリデュールHSD350、スリーブ型軸受、mm

オートクレーブ向け

イグリデュールHSD350、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールHSD350、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールHSD350、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールHSD350、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: HSD350SM-0608-06
  • 材質: iglidur® HSD350
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 長期使用最高温度+180°C
  • 優れた耐薬品性
  • 耐食性
  • 湿度の高い環境に対応
イグリデュールHSD350 | 耐薬品性と衛生性に優れた低価格品
 
定期的に殺菌処理を行うような、衛生面を重視する環境での連続使用を、優れたコストパフォーマンスで実現する新材質です。
 
主な用途
 
Fluid technology
Medical technology

 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 高圧蒸気滅菌器で使用する場合
  • コストパフォーマンスに優れる材質が必要な場合
  • 優れた耐薬品性
  • 低吸湿性
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変ります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールは圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間