イグリデュールH4、スリーブ型軸受、mm

最高使用温度+200°Cの自動車向け標準軸受

イグリデュールH4、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールH4、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールH4、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールH4、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: H4SM-0405-04
  • 材質: iglidur® H4
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 最高使用温度+200°Cの自動車向け標準軸受
  • 低い摩擦係数
  • 高い耐摩耗性
  • 幅広い温度対応 –40℃~+200℃
イグリデュールH4 | 最高使用温度+200°Cの自動車向け標準軸受
 
  • 低い摩擦係数
  • 耐摩耗性
  • 幅広い温度対応 –40℃~+200℃
  • 高い耐薬品性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールH4は、高負荷、耐摩耗性、耐熱性のいずれもが要求される用途で使用でき、同時に経済性を兼ね備えた軸受です。 最高+200℃、面圧65MPaまでの条件下で使用でき、優れた耐薬品性もあります。 固体潤滑剤により、コスト効率が同程度であるイグリデュールH2すべり軸受と比較して、摩擦係数が低下しており、摩耗特性が向上しています。
 
主な用途
 
Vending machinery
Fitness and sports
Packaging industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • エンジンオイル、ブレーキオイル等に対する耐性がある
  • 優れた耐摩耗性
  • 低い摩擦係数
  • 幅広い温度対応:-40℃~+200℃
  • 優れた耐薬品性
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間