イグリデュールG V0、スリーブ型軸受、mm

UL94 V0等級、万能タイプ

イグリデュールG V0、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールG V0、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールG V0、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールG V0、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: GV0SM-0608-06
  • 材質: iglidur® GV0
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • UL94 V0等級、万能タイプ
  • UL94-V0指定
  • 優れた耐摩耗性
  • 汎用品
イグリデュールG V0 | UL94-V0指定、汎用タイプ
 
  • UL94-V0指定
  • 耐摩耗性
  • 汎用的
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールGV0は、通常の温度範囲での汎用用途に使用できる、UL94のV0指定を受けた初のイグリデュール材質です。車両内や航空機内、建物の内部システムなど、厳しい防火規制の対象となる用途に最適です。 これ以外のイグリデュール材質でV0指定を受けているものは、すべて高温環境区分に属します。 全般的な機械的および熱的性質は、汎用品のイグリデュールGとほぼ同じです。
 
主な用途
  • 客席のシート
  • エレベーター
  • エスカレーター
  • スイッチキャビネット
  • ヒンジ部
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 通常の環境条件向けUL94-V0等級軸受
  • 経済的なUL94-V0等級すべり軸受
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間