イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、mm

新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適

イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールJ3、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: J3SM-0304-05
  • 材質: iglidur® J3
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適
  • 低い摩擦係数
  • 薬品に高い耐性
  • 吸湿性が低い
イグリデュールJ3 |新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適
 
  • 低い摩擦係数
  • 優れた耐薬品性
  • 低吸湿性
  • PTFE (四フッ化エチレン) フリー
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールJ3は、低~中荷重における高速での耐摩耗性を向上した材質です。 条件が合うと、イグリデュールJに比べて最大300%長寿命です。
 
主な用途
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • イグリデュールJよりもさらに優れた耐摩耗性が必要な場合 (回転時、揺動時とも)
  • 無潤滑運転で非常に低い摩擦係数が求められる場合
  • 低荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
  • 低吸湿率が必要な場合
  • 高い耐薬品性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間