2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: HSD350SM-0608-06
- 材質: iglidur® HSD350
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 長期使用最高温度+180°C
- 優れた耐薬品性
- 耐食性
- 湿度の高い環境に対応
イグリデュールHSD350|耐薬品性と優れた衛生状態を低コストで実現
この新材質は、定期的に滅菌を受ける衛生的な連続使用を、優れた価格性能比で実現します。
主用途・応用分野
- 流体制御機器、医療技術
どのような場合に使用するか?
- 軸受部を定期的に高温蒸気で滅菌する場合
- 低コストの材質が同時に必要な場合
- 優れた耐薬品性が必要な場合
- 吸湿性が低い場合
どのような場合に使用しないほうがよいですか?
- 高い圧力負荷が発生する場合
- +120℃を超える短期間の温度が発生する場合
- 稼働頻度が少ない箇所で低コストな材質が必要な場合
適合性の確認