イグリデュールF2、スリーブ型軸受、mm

ESD準拠、耐摩耗性、静電気の発生を防ぐ

イグリデュールF2、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールF2、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールF2、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールF2、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: F2SM-0507-10
  • 材質: iglidur® F2
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • ESD準拠、耐摩耗性、静電気の発生を防ぐ
  • 静電気の帯電を防止
  • 湿潤環境での使用に最適
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
イグリデュールF2 | ESD準拠、耐摩耗性、静電気の発生を防ぐ
 
  • 静電気の発生を防止
  • 湿潤環境での使用に最適
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールF2は静電気の発生を防ぎます。耐薬品性と耐熱性を備えており、湿潤環境でも低い吸水率かつ低摩耗なため幅広い用途で使用出来ます。
 
主な用途
 
Machine tools
Robotics
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 静電気の発生を防ぎたい場合
  • 幅広い用途で使用したい場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間