イグリデュールA290、スリーブ型軸受、mm

頑丈、優れた耐摩耗性

イグリデュールA290、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールA290、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールA290、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールA290、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: A290SM-0304-03
  • 材質: iglidur® A290
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 頑丈、優れた耐摩耗性
  • 静音性が必要な場合
イグリデュールA290 | 頑丈、優れた耐摩耗性
 
  • 優れた耐摩耗性
  • 静音性が必要な場合
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールA290すべり軸受は、耐摩耗性と静粛性に優れています。イグリデュールA200と比較して、摩耗・機械的性質が大幅に向上しています。
 
主な用途
 
Food industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 低速向き
  • 静音性が必要な場合
  • 身体的に安全な軸受が必要な場合
  • 優れた機械的性質
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間