イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ寸法

高負荷条件下でも長寿命

イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ寸法
イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ寸法 drawing
2 から 1
イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ寸法
イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ寸法 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: ZFI-0203-03
  • 材質: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    イグリデュール Zを使用した部品は輸出規制の対象となります。ご注文の受領後、適切なフォームをお送りします。
  • 形状: フランジ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 室温での優れた耐摩耗性
  • 中温域での優れた耐摩耗性
  • 高温環境でも優れた耐摩耗性
  • 高速向け
  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 優れた耐薬品性
  • 局部荷重に非常に強い
  • 衝撃に非常に強い
  • 特に汚れや粉塵に強い
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
イグリデュールZ | 過酷な条件下で最も長寿命 - 高荷重かつ高温時でも優れた耐摩耗性と耐衝撃性
高い圧縮強度と高弾性を両立したイグリデュールZすべり軸受は、軟軸や局部荷重、衝撃に対応します。また、最高+250 °Cの高温環境で使用できます。

主な採用分野

建設機械
ガラス産業
航空産業
工作機械
繊維産業

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 長期使用温度+250℃、短期使用温度+310℃
  • 高いラジアル荷重下で優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 高速用
  • 高い局部荷重に対応
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジングにイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間