2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: GFI-0203-02
- 材質: iglidur® G
- 形状: フランジ型すべり軸受
- Dimensions:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.125 inch
- b2 0.032 inch
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 世界で一番売れているイグリデュール
- 高い耐摩耗性
- 塵埃・粉塵に強い
- 優れたコスト効率性
イグリデュールG|汎用材質
イグリデュールGは、さまざまな要件に対応する、まさに万能材質です。中~高負荷、中程度の表面速度、中程度の温度の用途向きです。イグリデュールGは、イグリデュールの中でも、特に汎用性の高い材質です。あらゆる技術分野で非常に優れており、一般的特性、機械的特性、温度特性、摩擦特性などの総合的観点で、とりわけ傑出したオールラウンダーです。
主用途・応用分野
- 農業機械
- 自動車
- 建設機械
- 産業機械
- スポーツ、フィットネス& リハビリテーション
どのような場合に使用するか?
- 低コストで汎用的な材質が必要な場合
- 低速から中速の表面速度用
- 様々な軸に適した材質が必要な場合
- 揺動・回転用途
どのような場合に使用しないか?
- 機械の追加工が必要な場合
- 非常に高い耐摩耗性が必要な場合
- 万能な耐薬品性が必要な場合
- +130℃より高い温度が連続的に必要な場合
- 水中での使用の場合
適合性の確認