イグリデュールGLW、フランジ型軸受、mm

量産品向け省コスト材質

イグリデュールGLW、フランジ型軸受、mm
イグリデュールGLW、フランジ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールGLW、フランジ型軸受、mm
イグリデュールGLW、フランジ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: GLWFM-0405-04
  • 材質: iglidur® GLW
  • 形状: フランジ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.8 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 量産品向け省コスト材質
  • 静荷重の高い使用に
  • 優れたコスト効率性
  • 耐汚性
  • 優れた減振性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
イグリデュールGLW | 多量生産で経済的
 
  • 静荷重の高い使用に
  • 低コスト
  • 耐汚性
  • 耐振性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
イグリデュールGに代わる大量生産用製品が、イグリデュールGLWすべり軸受です。 イグリデュールGLWすべり軸受の特徴はイグリデュールGと似ていますが、主として静荷重に適しています。 イグリデュールGの動的性質が実質上不要な場合、代わりにイグリデュールGLWを使うことをお奨めします。
 
主な用途
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 大量生産に汎用性の高い経済的な軸受が必要な場合に最適
  • 高荷重・静荷重に対する耐性
  • 低速から中速向け
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間