水平動作向けエナジーチェーン

水平にケーブルを配線してコストを削減

ケーブル保護チェーンシステム用の水平ガイドレール。

水平ガイドロックシステム

  • フリースパン走行
  • 切粉の影響を受けない
  • 少ない部品のモジュラー式
  • ほとんどのスチール製チェーンより低コスト
  • 開閉式も可能
  • 塵や切粉が滞留せずに抜け落ちる
機械の端にあるflizzケーブルガイド。

ベーシックフリッツ

  • 最長100mの低メンテナンスシステム
  • 耐候性、耐汚性
  • 標準化されたモジュラー設計
  • 簡単な壁面取り付け
  • 床または天井に簡単に取付可能
駆動部のMicro Flizzケーブルガイドとケーブル。

マイクロフリッツ

  • 特別な溝でチェーンを安全にガイド
  • 固定式制御盤からの操作も可能
  • 最大加速度50m/s²
  • 作業速度最大6m/s
  • 最大10GBit/sのデータ転送
  • 省スペースに対応

水平ストローク最長1,000メートル以上

工事現場または露天採掘場にある、青い鋼製フレームの長い搬送設備。
  • 最長ストローク1,000m以上
  • 全ケーブルとホースを並行してガイド
  • 不要なインターフェースなし
  • 最大収納重量100kg/m
  • 静音
  • ロールeチェーンの使用で高い電力効率
  • エナジーチェーン及び可動ケーブルで耐用年数10年以上
  • 風、天候、汚れ、薬品、バラ物に晒される場合など、あらゆる用途に対応し堅牢
  • ケーブルやホースの追加や設置が迅速

エナジーチェーンの利点

  • ケーブルに優しい
  • 軽量、モジュラー式、安定性、静音、開閉が簡単
  • 動力、データ、光ファイバーケーブル、油、気体を1システムで伝送
  • オンライン構成可能
  • 寿命予測可能
  • メンテナンス頻度が少なく設置しやすい
  • 豊富な標準カタログ

イグスの代替ケーブル保護管

電動式ケーブルリールに代わるエナジーチェーンシステム

エナジーチェーンシステム v.s. バスバーシステム

エナジーチェーンシステム v.s. カーテンレール式

使用事例の一例

石炭掘削機 – コンベヤユニット

バルク材搬送設備で、搬送路に沿って長いigusのe-chainが設置されている。

ケーブルリールの代わりにベーシックフリッツ

機械内のケーブルベアで、ケーブルが案内されています。

食品機械にマイクロフリッツを使用

金属フレームとパレットを備えた自動搬送システムの生産現場。

エナジーチェーンの使用事例

可動用チェーンフレックスケーブル

ケーブルベア内のchainflexケーブル。

試験実施済み

大型の生産工場内にある chainflex の試験ラボで、搬送設備と試験装置が並ぶ。

オンラインツール

学習、工具、設定、電卓、検索の記号が並ぶコンベヤー.

エナジーチェーンカタログ

エナジーチェーンのページが開かれたカタログ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間