2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: XTM-0620-015
- 材質: iglidur® X
- 形状: スラストワッシャー
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Adjust dimensions
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 優れた耐薬品性、高温環境対応、静荷重150 MPaまで
- 長期使用温度-100℃~+250℃
- 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
- 幅広い耐薬品性
- 高い圧縮強度
イグリデュール X | 優れた耐薬品性、高温環境対応、最大150MPa(静荷重)
主な採用分野
飲料機械
木工機械
射出成形機
航空産業
クリーンルーム
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
- サイズは250種類以上
- 連続運転時耐熱温度マイナス100℃~プラス250℃
- 幅広い耐薬品性
- 高い圧縮強度
- 極めて低い吸湿率
- 全温度範囲で耐摩耗性良好
主な採用分野
飲料機械
木工機械
射出成形機
航空産業
クリーンルーム
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
|
適合性の確認