イグリデュールH1、フランジ型軸受、インチ

優れた耐薬品性、長寿命

イグリデュールH1、フランジ型軸受、インチ
イグリデュールH1、フランジ型軸受、インチ drawing
2 から 1
イグリデュールH1、フランジ型軸受、インチ
イグリデュールH1、フランジ型軸受、インチ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: H1FI-0203-03
  • 材質: iglidur® H1
  • 形状: フランジ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 優れた耐薬品性、長寿命
  • 過酷な条件下で優れた耐摩耗性
  • 非常に低い摩擦係数
  • 優れた耐熱・耐薬品性
イグリデュールH1 | 優れた耐薬品性、長寿命
 
  • 過酷な条件下で優れた耐摩耗性
  • 非常に低い摩擦係数
  • 優れた耐熱・耐薬品性
  • ボンネット内の使用に最適
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
長寿命 イグリデュールH1は、過酷な条件下で長い製品寿命が要求される用途に最適です。 高い耐熱性と耐薬品性、優れた耐摩耗性を持ち、食品、包装、自動車産業、その他様々な産業での使用に適しています。
 
代表的な用途
 
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
 
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 高温多湿環境下で長い製品寿命
  • 高温環境下でも低い摩擦係数
  • 水、蒸気で定常的に洗浄が可能
  • エンジンルームの軸受として最適
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 面圧が高い場合
  • 広範にわたり最高レベルの耐薬品性が必要な場合
  • コスト重視で、耐摩耗性よりも耐熱性の高い軸受をお探しの場合
  • FDA認定の耐熱性すべり軸受が必要な場合

 
Use our filter options to find the suitable product

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変ります。 各材質について、吸湿率と熱膨張率が必ず分っていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールは圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。 圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間