2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: A181SI-0203-03
- 材質: iglidur® A181
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 食品接触向けの汎用品
- 欧州委員会規約10/2011準拠
- FDA準拠
- 汎用品
イグリデュールA181|食品接触用の万能材質
イグリデュールA181は、FDAおよびEU規則 10/2011に準拠した材質です。青色も、食品業界で求められる「目視での発見」を容易にします。イグリデュールA180 は、機械的仕様、耐熱性、耐薬品性において、イグリデュール® A181 に匹敵し、耐摩耗性の面では、さまざまな類似品の中にあってもより優れています。
主用途・応用分野
- 飲料業界
- 食品業界
- 医療技術
どのような場合に使用するか?
- FDAへの適合が必要な場合
- 10/2011 EC規則適合材質が必要な場合
- 食品と直接接触できる汎用材質が必要な場合
使用しない場合は?
- FDA および 10/2011 EC 適合が要求されない場合
- 恒久的に+90℃を超える温度が発生する場合
- 低価格の汎用軸受が必要な場合
適合性の確認