×
シングルガーダ天井クレーン向けエナジーチェーン
シングルガーダ天井クレーンやシングルガーダガントリークレーンは、特に倉庫や生産現場などで、重量物の吊り上げや運搬を確実に行うことができる柔軟性が高いタイプのクレーンです。
システムの用途は多岐にわたるため、用途に応じたオーダーメイドのエネルギー供給ソリューションが必要です。当社のエナジーチェーン、ガイドチャンネル、ケーブルは、簡単設置、静音運転、最小の曲げ半径に対応できるよう設計されています。
軽量、コンパクト、高耐久:シングルガーダ天井クレーン向けエナジーチェーンソリューション
エナジーチェーンE2/000型
簡単で汎用性の高い設置が可能
静かな動作音と高い堅牢性を実現
ケーブルの長寿命化
その他のオプション
エナジーチェーンE2/000について詳しく
ガイドファスト ガイドチャンネル
クレーンガーダの側面への設置
組付けが簡単、従来のガイドと比較して組立時間を最大80%短縮
予め固定されたホルダーにしっかり引っ掛けられる
ガイドファストについて詳しく
ガイドファスト コントロール
ペンダントスイッチ用、ガイドファストコントロール
安全かつ省スペース。ケーブルのもつれ・絡まりが起きない
クレーンガーダーと一体化
ガイドファストコントロールについて詳しく
エナジーチェーンシステム E4.1L
E4.1の安定性とE2/000の使い易さを併せ持つ
軽量タイプ
特にケーブルに優しい内部仕切り
エナジーチェーンE4.1Lについて詳しく
エナジーチェーンシステム E4Q
特にフリースパン走行やロングストロークに最適
工具を使わずに開閉することで、設置時間とコストを削減
エナジーチェーンE4Qについて詳しく
E4.1R エナジーチェーン
ローラー仕様またはスライド仕様が可能
収納ケーブルが軽量な際に使用
低振動かつ低騒音
E4.1Rについて詳しく
スマート状態監視システム | i.Sense
インテリジェントな i.Senseセンサーシステムとソフトウェアは、クレーン上のエナジーチェーンの状態を常時監視します。STSクレーンは、高荷重、長時間稼働、悪天候などの条件では高い負荷がかかりますが、i.Senseが安全な運用をサポートします。問題が発生した場合は、ソフトウェアの緊急停止機能が作動し、大きな損傷を防ぐことができます。
i.Senseについて詳しく
アルミ製ガイドチャンネル
ガイドチャンネルは、チェーンの種類に応じてスライド走行(10m以上のストローク)に使用され、エナジーチェーンの滑らかな低摩擦走行をサポートします。アルミ製ガイドチャンネルは、耐食性および耐海水性に優れたアルミニウム製レールで構成されています。また、非常に簡単かつ汎用的な組み立てが可能です。
ガイドチャンネルについて詳しく
可動用途向けチェーンフレックス
当社は長年にわたり、エナジーチェーン用に特別に設計・加工したエナジーチェーン専用可動ケーブルを製造してきました。これにより、耐用年数が明確に保証された、お客様にとって最も費用対効果の高いソリューションを提供することが可能です。当社の幅広い製品ラインアップには、高速および高加速、ロングストローク、悪条件下での使用を想定して設計されたケーブルをご用意しています。
チェーンフレックスケーブルについてさらに詳しく
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
シングルガーダ天井クレーン成功事例
高濃度の塩酸に対応するエナジーチェーン
溶融亜鉛めっき工場では、耐薬品性に優れたプラスチック製エナジーチェーンシステムが、プロセスクレーンの給電用として長年にわたり使用されています。
この使用事例について詳しく
コンクリート工場:最小限のダウンタイム
パイプ製造で使用されるガントリークレーンは、以前はカーテン式ケーブルで給電されていました。それが、堅牢なエナジーチェーンに置き換わってからは、信頼性が大幅に向上しました。
この使用事例について詳しく
...その他の採用事例
その他の使用事例では、クレーン業界におけるさまざまな要件に対して当社のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルがどのように使用されているかご覧いただけます。
さらなる成功事例をご覧ください。
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設について詳しく
屋外試験でのロングストローク
エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。
屋外の試験装置について詳しく
パンフレット:屋内クレーン向けエナジーチェーンシステム(英語版)
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他のパンフレットは、ダウンロードページでご確認いただけます
その他の産業ソリューション
屋内クレーン