×
ジブクレーン向けエナジーチェーン
ジブクレーンは、ストロークや吊り上げ高さが短く、低荷重のため、屋内での軽負荷用途に最適です。
ジブクレーンのケーブルが稼働中に邪魔にならないように、すべてのケーブルをコンパクトに束ねたエナジーチェーンは安全で長期的なソリューションであることが証明されています。
NEW:上部走行部ロック機構
上部走行部のロック機構は、下部走行部がロングストロークを走行する際に上部走行部をサポートするものです。ジブクレーンのクレーンガーダに一定間隔で設置され、ガイドチャンネルの代わりとなります。
エナジーチェーンが走行する際にチェーンの曲げ半径部分が通過すると、ロック機構が開きます。エナジーチェーンが後退すると、ロック機構が再び閉じ、上部走行部をサポートします。
上部走行部ロック機構に関するお問合せ
ジブクレーン向けの耐久性に優れた製品
エナジーチェーン E2ミニ
脱着容易
静かな動作音と高い堅牢性を実現
省スペース:小さな内高さと曲げ半径
その他のオプション
E2ミニについて詳しく
エナジーチェーン E2.1
長寿命で静かな動作音
ケーブル収納と組み立てが容易
850種類以上のバリエーションで、あらゆる用途に最適なエナジーチェーンをご用意
E2.1について詳しく
ガイドチャンネル
エナジーチェーンE2ミニ(10型、B15型)およびジッパー式エナジーチェーン(15型)向けU字形状のスチール製ガイドチャンネル
チャンネル側面パーツの外側高さ:48mm
ガイドチャンネルのPDFファイル
スマート状態監視システム | i.Sense
インテリジェントな i.Senseセンサーシステムとソフトウェアは、クレーン上のエナジーチェーンの状態を常時監視します。STSクレーンは、高荷重、長時間稼働、悪天候などの条件では高い負荷がかかりますが、i.Senseが安全な運用をサポートします。問題が発生した場合は、ソフトウェアの緊急停止機能が作動し、大きな損傷を防ぐことができます。
i.Senseについて詳しく
エナジーチェーン専用可動ケーブル
チェーンフレックスケーブルは最大36ヶ月無償交換保証付きです。例えば、新世代絶縁材を使用した動力ケーブルCF34およびCF35は、UL温度定格90℃などの高い温度で使用でき安定性が向上しました。
さらに詳しく
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
では、毎年100億サイクルの試験が行われていますので、是非ご覧ください。
ロングストロークでは、エナジーチェーンのフィールドテストでセンサーを使用します。
パンフレット:屋内クレーン向けエナジーチェーンシステム(英語版)
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他の産業ソリューション
屋内クレーン