×
オフショア設備用のチェーンフレックス可動ケーブル
世界でも珍しい「DNV」認証のチェーンフレックス可動ケーブル
海洋使用での信頼性を保証する、世界初の可動用ケーブル試験機
イグスとDNV-GLは、時間と費用のかかる特別な承認を経ずに船舶やオフショアの可動部でケーブルを使用できるようにするため、新しい試験装置を共同開発しました。その結果、計387のチェーンフレックス可動ケーブルが、エナジーチェーン内での連続可動における認証を取得しました。 そのため、エナジーチェーン専用ケーブルとしては、世界で初めてこの認定を受けました。
海洋使用における安全で適切な製品を提供するため、イグスとDNVは新しい試験手順を共同開発し、チェーンフレックス可動ケーブルは認証を取得しました。
新しい試験手順の開発
DNVなどの認証機関は通常、国際基準に準拠した認証を発行します。多くの場合、特に材質に関しては、燃焼挙動またはその他の要件に関する特別な仕様を参照します。
様々な調査分野における3年以上の長い認証期間を経て、両社の特別な知識により初めて、船舶やオフショア設備でのエナジーチェーン内使用向けケーブルの指定につながりました。
DNV 承認
制御・動力ケーブル
チェーンフレックス可動ケーブル CF9.UL, CF10.UL (PDF)
,CF77.UL.D, and CF78.UL (PDF)
バスケーブル
チェーンフレックス可動ケーブル CFBUS.PUR(PDF),
CFBUS (PDF),
CFBUS Ethernet (PDF),
CFBUS.PUR Ethernet (PDF)
光ファイバーケーブル (FOC)
チェーンフレックス CFLG.LB 可動ケーブル. PUR (PDF)
エンコーダーケーブルとデーターケーブル
チェーンフレックス可動ケーブル CF111.D、CF113.D (PDF)
CF112、CF211.PUR (PDF)
CF240.PUR (PDF)
動力ケーブルと複合ケーブル
チェーンフレックス可動ケーブル CF300.UL.D, CF310.UL、CFPE (PDF),
CF27.D (PDF)
CF34.UL.D、CF35.UL (PDF)
汚水環境耐性 (NEK 606準拠)
NEK 606は、オフショア用途で使用されるケーブルのためのノルウェー規格です。 301種のチェーンフレックスケーブルは、NEK 606 規格の要件に準拠しています。
制御ケーブル
CF77.UL.D - 制御ケーブル
詳しくはこちら
CF78.UL - 制御ケーブル
詳しくはこちら
CF2 - 制御ケーブル
詳しくはこちら
CF9.UL - 制御・動力ケーブル
さらに詳しく
CF10.UL - 制御・動力ケーブル
さらに詳しく
ツイストペアケーブル
CF112 - ツイストペアケーブル
詳しくはこちら
CF211.PUR - データケーブル
さらに詳しく
CF240.PUR - データケーブル
さらに詳しく
バスケーブル
CFBUS.PUR - バスケーブル
さらに詳しく
CFBUS - バスケーブル
さらに詳しく
光ファイバーケーブル (FOC) PUR外被
CFLG.LB. PUR - 光ファイバーケーブル
詳しくはこちら
エンコーダケーブル
CF113.D - エンコーダケーブル
詳しくはこちら
CF111.D - エンコーダケーブル
さらに詳しく
複合ケーブル
CF270.UL.D 複合ケーブル
詳しくはこちら
CF27.D - 複合ケーブル
詳しくはこちら
動力ケーブル
CF27.D - 動力ケーブル
さらに詳しく
CF34.UL.D - 動力ケーブル
さらに詳しく
CF35.UL - 動力ケーブル
さらに詳しく
CF270.UL.D - 動力ケーブル
さらに詳しく
CFPE - 動力ケーブル
さらに詳しく
CF310.UL - 動力ケーブル
さらに詳しく
CF300.UL.D - 動力ケーブル
さらに詳しく
長ストロークやヘビーデューティー仕様向けロールeチェーン
ロールeチェーンは、約20年前からロングストロークにおけるエネルギー供給として使われてきました。 ステンレス製ローラーによる直動エナジーチェーンシステムの優れた設計は、ヘビィーデューティー使用など高負荷のかかるエネルギー供給にも最適です。 エナジーチェーンはローラーでガイドされ、スライドしないため静音、低振動です。 ローラーを使用しない設計に比べて摩耗が大幅に少なく、必要な動力も約57%低減しています。
エナジーチェーンの進化
スマートセンサーを搭載した新世代のP4.1ロールeチェーン
チェーンフレックス試験施設
可動ケーブルで最大級の試験設備 25年以上の経験 3.800m²の試験施設
詳しくはこちら