連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

チェーンフレックス 複合ケーブルCF270.UL.D

  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • 全体シールド
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1

製品情報
チェーンフレックス 複合ケーブルCF270.UL.D
 
主な用途
  • 標準的な負荷に対応
  • 非常に高い耐油性
  • 直射日光の当たらない屋内・屋外での使用
  • フリースパン走行および最大10mのスライド走行
  • 工作機械、低温環境での使用

無償交換保証向け耐用往復回数
さらに詳しく: チェーンフレックス 無償交換保証
往復数*    500万750万1000万
温度最高速度 [m/s]最高加速度ストローク長最小曲げ半径 [係数 x d]最小曲げ半径 [係数 x d]最小曲げ半径 [係数 x d]
最低/最高 [°C]フリースパン走行スライド走行[m/s2][m]   
-25 / -15    12.513.514.5
-15 / +7010250≤ 10101112
+70 / +80    12.513.514.5
* より多くの往復も可能 - 個別条件での計算はお問い合わせください。
証明書と規格
耐紫外線性
標準的 オフショア
汚水環境に強い(NEK 606 2009準拠) 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 ハロゲンフリー
EN 60754準拠 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF27.07.05.02.01.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 DESINA
VDWのDESINA規格準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10989・21223、1000V、80°C
テクニカル データ
アクセサリ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.