igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 標準的な負荷に対応
- PUR外被
- 全体シールド
- 耐油性、耐クーラント性
- 難燃性
- PVCおよびハロゲンフリー
- ノッチ対策
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF240.PUR.03.03
(3Cx0.34)S
| 往復回数* | 500万 | 750万 | 1000万 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| 最低/最高 [°C] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | |||
| -25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| -15 /+70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| 往復回数* | 500万 | 750万 | 1000万 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| 最低/最高 [°C] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | |||
| -25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| -15 /+70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |