×
ロボットケーブル試験施設&テストデータ
ドイツのケルン本社にあるロボットケーブル「チェーンフレックス」の試験施設の動画 (約1分30秒)
最大級の試験設備(可動ケーブル向け)
30年以上の経験
広さ3,800m²の試験施設
64機の試験装置
64機の試験設備を使って、800回以上の試験を並行して実施
年間20億往復回の試験
年間140万回の電気特性測定
最長36ヶ月の無償交換保証
36ヶ月の安心。市場で唯一の保証期間。
チェーンフレックス 無償交換保証へ
1mからm単位で切り売り。短納期、国内在庫多数
ロボットケーブル・オンラインショップ
現在実施中のロボットケーブルの試験、及び試験結果データ一覧
制御ケーブル:-40度で526,000往復
制御ケーブルCF9.15.18は、-40度で526,000往復の耐久実証
制御ケーブル:-40度で526,000往復
Ethernet/CAT6ケーブル:屈曲回数2,400万往復
バスケーブルCFBUS.LB.049 は2,400万往復の耐久実証
Ethernet/CAT6ケーブル:屈曲回数2,400万往復
データケーブルCF240.PUR:曲げ半径75mmで屈曲回数3,000万往復 - Test 4221
データケーブルCF240.PUR、曲げ半径75mmで屈曲回数3,000万往復の耐久性を実証。
データケーブルCF240.PUR:曲げ半径75mmで屈曲回数3,000万往復 - Test 4221
複合ケーブルCF29:曲げ半径100mmで屈曲回数4,500万往復 - Test 5034
複合ケーブルCF29.25.15.02.01.D、曲げ半径100mmで屈曲回数4,500万往復の耐久実証。
複合ケーブルCF29:曲げ半径100mmで屈曲回数4,500万往復 - Test 5034
バスケーブルCFROBOT8:ねじり回数1,500万捻回 - Test 4888
バスケーブルCFROBOT8.PLUS.045、+/-180°捻回エナジーチェーン内で1,500万捻回の耐久実証。
バスケーブルCFROBOT8:ねじり回数1,500万捻回 - Test 4888
エンコーダケーブルCF113.D:曲げ半径55mmで屈曲回数3,200万往復 - Test 4692
エンコーダケーブルCF113.D、曲げ半径55mmで屈曲回数3,200万往復の耐久実証。
エンコーダケーブルCF113.D:曲げ半径55mmで屈曲回数3,200万往復 - Test 4692
バスケーブルCFBUS.PUR:曲げ半径75mmで屈曲回数1,700万往復 - Test 5064
バスケーブルCFBUS.PUR.049、曲げ半径75mmで屈曲回数1,700万往復の耐久実証。
バスケーブルCFBUS.PUR:曲げ半径75mmで屈曲回数1,700万往復 - Test 5064
動力ケーブル:屈曲回数1,800万往復
動力ケーブルCF270.UL.25.04.Dは1,800万往復の耐久実証
動力ケーブル:屈曲回数1,800万往復
データケーブル:屈曲回数5,400万往復、曲げ半径18mm
データケーブルCF298.05.04は曲げ半径18mmで5,400万往復の耐久実証。
データケーブル:屈曲回数5,400万往復、曲げ半径18mm
動力ケーブル:屈曲回数4,300万往復、曲げ半径175mm
動力ケーブルCF38.250.04は曲げ半径175mmで4,300万往復の耐久実証。
動力ケーブル:屈曲回数4,300万往復、曲げ半径175mm
ツイストペアケーブル:屈曲回数2,500万往復
ツイストペアケーブルCF211.PUR.02.14.02は2,500万往復の耐久実証。
ツイストペアケーブル:屈曲回数2,500万往復
PVC外被ツイストペアケーブル:屈曲回数5,300万往復
PVC外被ロボットケーブル(ツイストペア)CF211、曲げ半径75mmで屈曲回数5,300万往復の耐久実証。
PVC外被ツイストペアケーブル:屈曲回数5,300万往復
複合ケーブル:屈曲回数2,200万往復
複合ケーブルCF270.UL.100.1.Dは2,200万往復の耐久実証。
複合ケーブル:屈曲回数2,200万往復
ロボットケーブル(イーサネット):ねじり回数2,200万捻回
バスケーブルCFROBOT8.045(イーサネットケーブル)は、+/-180°捻回するチェーン内で2,200万捻回の耐久実証。
ロボットケーブル(イーサネット):ねじり回数2,200万捻回
エンコーダケーブル:屈曲回数6,600万往復
エンコーダケーブルCF11.Dは曲げ半径75mmで6,600万往復の耐久実証。
エンコーダケーブル:屈曲回数6,600万往復
複合ケーブル:屈曲回数5,300万往復
複合ケーブルCF21.ULは曲げ半径20%減で5,300万往復の耐久実証。
複合ケーブル:屈曲回数5,300万往復
ロボットケーブル(光ファイバー):ねじり回数2,800万捻回
ロボット用光ファイバーケーブルCFROBOT5.501は、捻回テスト+/-180°/mで2,800万捻回の耐久実証。
ロボットケーブル(光ファイバー):ねじり回数2,800万捻回
制御ケーブル:屈曲回数4,200万往復
制御ケーブルCF5.10.25は100mmの曲げ半径で4,200万往復の耐久実証。
制御ケーブル:屈曲回数4,200万往復
イーサネットケーブル:屈曲回数7,700万往復
バスケーブルCFBUS.045(イーサネットケーブル)は、連続試験で7,700万往復の耐久実証。
イーサネットケーブル:屈曲回数7,700万往復
制御ケーブル:屈曲回数1億3800万往復、曲げ半径18mm
制御ケーブルCF98.05.04は18mmの曲げ半径で1億3800万往復の耐久実証。
制御ケーブル:屈曲回数1億3800万往復、曲げ半径18mm
補償導線ケーブル:屈曲回数2,500万往復
補償導線ケーブルCFTHERMO.K.001は曲げ半径48mmで2,500万往復の耐久実証。
補償導線ケーブル:屈曲回数2,500万往復
光ファイバーケーブル :屈曲回数5,000万往復、曲げ半径35mm
光ファイバーケーブルCFLG.2LBは曲げ係数35mmで5,000万往復の耐久実証。
光ファイバーケーブル :屈曲回数5,000万往復、曲げ半径35mm
バスケーブル:引張荷重2,800N
スペシャルケーブルCFSPECIAL.182.045 Profibusの最大引張荷重は2,800N。
バスケーブル:引張荷重2,800N
複合ケーブル:屈曲回数2,600万往復
複合ケーブルPUR CF270.UL.Dは曲げ半径125mmで2,600万往復の耐久実証。
複合ケーブル:屈曲回数2,600万往復
動力用ロボットケーブル:ねじり数1,700万捻回
動力ケーブル CFROBOT.036は曲げ半径110mmで1,700万捻回の耐久実証。
動力用ロボットケーブル:ねじり数1,700万捻回
イーサネットケーブル:屈曲回数4,100万往復、曲げ半径100mm
バスケーブルCFBUS.052(イーサネットケーブル)は、曲げ半径100mmで4,100万往復の耐久実証。
イーサネットケーブル:屈曲回数4,100万往復、曲げ半径100mm
Profinetケーブル:ねじり回数3,700万捻回
バスケーブルCFROBOT8.060 Profinetは曲げ半径145mmで3,700万捻回の耐久実証。
Profinetケーブル:ねじり回数3,700万捻回
PROFINETケーブル:屈曲回数5,900万往復
バスケーブルCFBUS.060 (PROFINET)は曲げ半径63mmで5,900万往復の耐久実証
PROFINETケーブル:屈曲回数5,900万往復
Test 5042 制御・動力ケーブル CF891.25.04
ケーブル設計:(4G2.5)C
屈曲回数約1,500万往復を達成
エナジーチェーンの曲げ半径:125mm
曲げ半径:係数10.6xd(ケーブル外径)
Test 5042 制御・動力ケーブル CF891.25.04
Test 5123 ― 動力ケーブル CF886.160.04
ケーブル設計:(4G16.0)C
屈曲回数1,000万往復以上を達成
エナジーチェーンの曲げ半径:250mm
曲げ半径:係数11.3xd(ケーブル外径)
Test 5123 ― 動力ケーブル CF886.160.04
ロボットケーブル(制御ケーブル)CF880.10.12、曲げ半径100mmで屈曲回数1,000万往復の耐久実証
ケーブル設計: 12Gx1.0
屈曲回数1,000万以上を達成
エナジーチェーンの曲げ半径: 100mm
曲げ半径: 係数9.3xd(ケーブル外径)
ロボットケーブル(制御ケーブル)CF880.10.12、曲げ半径100mmで屈曲回数1,000万往復の耐久実証
Test 5299 動力ケーブル CF35.UL.25.04
ケーブル設計:(4G2.5)C
耐用年数:7,500万往復以上を達成
Test 5299 動力ケーブル CF35.UL.25.04
Test 5192 複合ケーブル CF887.15.15.02.01
ケーブル設計:(4G1.5) + (2x1.5)C
屈曲回数7,700万往復を達成
エナジーチェーンの曲げ半径:75mm
曲げ半径:係数9.4xd(ケーブル外径)
Test 5192 複合ケーブル CF887.15.15.02.01
Test 5294 制御・動力ケーブル CF881.15.12
ケーブル設計:(12G1.5)C
耐用年数:1,200万往復以上を達成
Test 5294 制御・動力ケーブル CF881.15.12
m単位で切り売り。短納期!国内在庫多数
ロボットケーブル・オンラインショップ