イグリデュールX、フランジ型べアリング、mm

優れた耐薬品性、高温環境対応、最大150MPa(静荷重)

イグリデュールX、フランジ型べアリング、mm
イグリデュールX、フランジ型べアリング、mm drawing
2の1
イグリデュールX、フランジ型べアリング、mm
イグリデュールX、フランジ型べアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: XFM-020406-03
  • 材質: iglidur® X
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 高温環境でも非常に優れた耐摩耗性
  • 超高速での使用に対応
  • 極めて低い吸湿率
  • 水中で非常に優れた耐摩耗性
  • 優れた耐薬品性
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
  • 導電性
  • DIN EN ISO 846に準拠したカビ抵抗性
優れた耐薬品性、高温環境対応。
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00