2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: ZTM-1430-015
- 材質: iglidur® Z
- igus-icon-infoイグリデュール Zを使用した部品は輸出規制の対象となります。ご注文の受領後、適切なフォームをお送りします。
- 形状: スラストワッシャーを購入する
- 寸法:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 過酷な条件下で長寿命、高荷重および高温環境でも優れた耐摩耗性と耐衝撃性
- 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
- 優れた耐熱性
- 超高荷重用
イグリデュールZ – 過酷な条件下で長寿命 – 高荷重、高温環境でも優れた耐摩耗性および耐衝撃性
主な採用分野
建設機械
ガラス産業
航空産業
工作機械
繊維産業
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
- 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
- 優れた耐熱性
- 超高荷重用
- 高速用
- 局部荷重に強い
- 無潤滑でメンテナンスフリー
- 標準品
主な採用分野
建設機械
ガラス産業
航空産業
工作機械
繊維産業
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
|
適合性の確認