イグリデュールX、スラストワッシャー、インチ寸法

優れた耐薬品性、高温環境対応、最大150MPa(静荷重)

イグリデュールX、スラストワッシャー、インチ寸法
イグリデュールX、スラストワッシャー、インチ寸法 drawing
2 から 1
イグリデュールX、スラストワッシャー、インチ寸法
イグリデュールX、スラストワッシャー、インチ寸法 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: XTI-0814-01
  • 材質: iglidur® X
  • 形状: スラストワッシャー
  • 寸法:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 優れた耐薬品性、高温環境対応、最大150MPa(静荷重)
  • 連続運転時耐熱温度-100℃~+250℃
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 幅広い耐薬品性
  • 高い圧縮強度
イグリデュール X | 優れた耐薬品性、高温環境対応、最大150MPa(静荷重)
  • サイズは250種類以上
  • 連続運転時耐熱温度マイナス100℃~プラス250℃
  • 幅広い耐薬品性
  • 高い圧縮強度
  • 極めて低い吸湿率
  • 全温度範囲で耐摩耗性良好
イグリデュールXは非常に優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。イグリデュールXは、他のイグリデュール軸受よりも高速作業ができるように設計されています。

主な採用分野

飲料機械
木工機械
射出成形機
航空産業
クリーンルーム

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 面圧が150MPaまでの場合向け
  • 高温でステンレス軸を使用した直動動作向け
  • 幅広い耐薬品性
  • 連続運転で-100℃~+250℃の使用温度に対応(短期であれば+315℃まで)
  • 極めて低い吸湿率
  • 広い温度範囲で耐摩耗性が良好な軸受が必要な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間