イグリデュールQ290、スリーブ型軸受、mm

軟質軸+高荷重の条件に最適

イグリデュールQ290、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールQ290、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールQ290、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールQ290、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: Q290SM-1416-20
  • 材質: iglidur® Q290
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 特に軟質軸での中~高荷重用
  • 特に軟質軸との組合せで長寿命
  • 局部荷重に強い
  • 長期使用最高温度+140°C
イグリデュール Q290 | 中~高荷重向け、軟軸との組み合わせに最適
イグリデュールQ290は、農業機械などにみられる高荷重のかかる回転機構において、特に「軟らかい」軸(亜鉛めっきなど)との組み合わせで、優れた性能を発揮します。軸の摩耗を最小限に抑え、耐久性に優れています。

主な採用分野

農業機械
建設機械

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション

使用に適する場合
  • 軟質軸に中~高動荷重がかかる過酷な
    運転条件(農業機械、建設機械など)
    で、長寿命のすべり軸受が必要とされる場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間