イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm

省コストな中程度高温環境向け材質

イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: KSM-0608-06
  • 材質: iglidur® K
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • さらにiglidur® K個の部品
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 中程度高温環境向けの省コストな汎用製品
  • 吸湿性が低い
  • 優れた耐摩耗性
  • 優れたコスト効率性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールK | 中程度高温環境において汎用的で低コスト
 
  • 低吸湿性
  • 優れた耐摩耗性
  • 低コスト
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールKは、中程度の温度に対応し、低吸湿率と優れた環境耐性を備えた新しい汎用軸受です。
 
主な用途
 
Printing industry

Plastic machines
Medical technology
Packaging industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 経済的な汎用軸受
  • 湿潤環境に対応
  • 中荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間