イグリデュールAB、スリーブ型軸受、mm

初の抗菌仕様イグリデュール軸受

イグリデュールAB、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールAB、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールAB、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールAB、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: ABSM-0608-06
  • 材質: iglidur® AB
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • ISO 22 196:2011に準拠
  • 抗菌仕様
  • 汎用品
  • 薬品に高い耐性
イグリデュールAB | 初の抗菌仕様イグリデュール軸受
  • 抗菌仕様
  • 汎用品
  • 薬品に高い耐性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールAB製すべり軸受は、アクセスが難しい軸周りの菌の繁殖を防ぎます。 イグリデュールABは、衛生的な環境が求められる分野で使用するために特別に開発されました。 用途として
手動式の揺動ユニットがあります(医療分野のドアや家具など)。 この材質は汚染レベルを低下させますが、すべての「抗菌」材質と同様に、適切な衛生対策の代替にはなりません。
 
代表的な用途
  • 医療機器
  • 研究設備
  • 換気システム
  • 衛生的な家具や設備
  • 患者や介護用家具の軸受
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 軸受に高度な
    衛生基準が求められる場合
  • 手動式の用途向けの汎用品を
    お探しの場合
  • 低~中荷重向けの軸受を
    お探しの場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 無潤滑での連続使用時に高い耐摩耗性が
    必要な場合
  • EU指令10/2011 EC
    およびFDA(米国食品医薬品局)
    準拠の食品に接触する用途の軸受をお探しの場合
  • 可能な限り多様な耐薬品性のある軸受を
    お探しの場合
Use our filter options to find the suitable product

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変ります。 各材質について、吸湿率と熱膨張率が必ず分っていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールは圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。 圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間