イグリデュールA200、スリーブ型軸受、mm

FDA準拠、低速向き

イグリデュールA200、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールA200、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールA200、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールA200、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: ASM-0103-02
  • 材質: iglidur® A200
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • FDA準拠、低速向き
  • イグリデュールA200はFDA(米国食品医薬品局)準拠
  • 食品に接触する用途に
  • 低速向き
イグリデュールA200 | FDA準拠、低速向き
 
  • イグリデュールA200はFDA (米国食品医薬品局) 準拠
  • 食品に接触する用途向け
  • 低速向き
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールA200軸受は、食品と直接接触する用途に適しています。 食品機械や包装機械、医療機器製造、家庭用小型機器の軸受に最適です。食品適合性を考慮して固体潤滑剤の混合を避けるため、イグリデュールA200の熱可塑性組成物は特に耐摩耗性に重点を置いて調整されています。 また、イグリデュールA200は塵埃の埋め込みと低騒音運転を特長としています。
 
主な用途
 
Food industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 軸受が食品に接触しても安心
  • 静音性が必要な場合
  • 塵埃が軸受に埋込まれる必要がある場合
  • FDA準拠への対応が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間