イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm

低コスト材質、低摩耗

イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm drawing
2の1
イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: RSM-0203-07
  • 材質: iglidur® R
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 2 mm
    • d2 3.6 mm
    • b1 7 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 低吸湿性
  • 耐薬品性
  • 局部荷重に強い
  • 衝撃に強い
  • 粉塵および汚れに強い
  • 量産品向けで、低コストの材質

イグリデュールR|低コスト、低摩擦係数

イグリデュールRの開発では、高性能と超低価格が重視されました。特に、無潤滑運転で低摩擦・低摩耗係数を達成することが求められました。イグリデュール R製の部品は、特に固体潤滑剤の組み合わせによって支えられています。

主用途・応用分野

  • オートバイ / スクーター
  • 家具
  • / 工業デザイン

スポーツ、フィットネス& リハビリテーション


いつ使うの?

  • 低荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
  • 非常に低価格の材質をお探しの場合
  • 無潤滑運転で非常に低い摩擦係数が必要な場合
  • 局部荷重が発生する場合
  • 低吸湿を希望する場合
  • PTFEまたはシリコーンの使用が認められていない場合。

使わない場合は?

  • 面圧が高い場合
  • +90°C より高い温度が連続する場合
  • 最高の耐摩耗性が必要な場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00