イグリデュールJ4、スリーブ型軸受、mm

低~中荷重用の長寿命で低コストな材質。

イグリデュールJ4、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールJ4、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJ4、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールJ4、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: J4SM-0405-04
  • 材質: iglidur® J4
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
耐摩耗性に優れ、低コスト
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 量産品向け省コスト材質
  • 低い摩擦係数
イグリデュールJ4 | 低コスト材質
 
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 量産品向け省コスト材質
  • 低い摩擦係数
  • 薬品に高い耐性
  • 吸湿性が低い
イグリデュールJ4は低~中荷重用の長寿命で低コストな材質です。
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変ります。 各材質について、吸湿率と熱膨張率が必ず分っていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールは圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。 圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間