2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: FSM-0203-03
- 材質: iglidur® F
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 導電性、高い圧縮強度
- 導電性
- 高い圧縮強度
- 高温耐性
イグリデュールF|導電性、高耐圧性
最高の剛性と硬度を持ち、特に導電性に優れています。材質の導電性、特に静電気を帯電させてはならない用途では、イグリデュールFが最適です。さらに、イグリデュールFは非常に耐圧性が高い。室温では、105MPaまでの静的荷重に耐えることができます。
主用途・応用分野
- 自動車
- 繊維産業
どのような場合に使用しますか?
- 材質に導電性が必要な場合
- 高静圧負荷の場合
どのような場合に使用しないか?
- 機械的な追加工が必要な場合
- 最大限の耐摩耗性が必要な場合
- 無潤滑運転で非常に低い摩擦係数が必要な場合
- 水中での使用
- 汎用材質が必要な場合
適合性の確認