2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: ESM-0608-06
- 材質: iglidur® E
- 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
- 寸法:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
イグリデュールEは、特にアルミ製シャフトとの組み合わせで長寿命を発揮します。イグリデュールEは、特に直線運動や旋回運動プロファイルにおいて優れた摩耗特性を発揮します。
適合性の確認