イグリデュールAX500、スリーブ型軸受、mm

高温・食品接触向け導電材質

イグリデュールAX500、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールAX500、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールAX500、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールAX500、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: AX500SM-0608-06
  • 材質: iglidur® AX500
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • さらにiglidur® AX500個の部品
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 耐摩耗性、高温環境向け
  • 欧州委員会規則(EU) No 10/2011準拠
  • 導電性
  • 高温環境使用に最適
イグリデュールAX500 | 高温・食品接触向け導電材質
 
  • 欧州委員会規則(EU) No 10/2011準拠
  • -100℃~+250℃の優れた温度耐性
  • 高い耐薬品性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
  イグリデュールAX500は、長期間の連続使用が可能なイグリデュールA500の進化版です。 AX500の特長は、導電材質であること、およびA500よりさらに低い摩耗係数を備えていることです。 この材質は食品産業用に特別に開発されたため、食品機械での使用にも適しています。  

主な用途

Beverage industry
Food industry
Medical technology

産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods

組み込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間