イグリデュールA180、スリーブ型軸受、mm

FDA準拠のオールラウンダー

イグリデュールA180、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールA180、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールA180、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールA180、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: A180SM-0608-10
  • 材質: iglidur® A180
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • FDA準拠のオールラウンダー
  • イグリデュールA180は、食品に頻繁に接触する用途についてのFDA (米国食品医薬品局) の規定に準拠
  • 薬品に高い耐性
  • 湿度の高い環境向け
イグリデュールA180 | 食品衛生法・FDA準拠汎用品
 
  • イグリデュールA180はFDA (米国食品医薬品局) 準拠
  • 優れた耐薬品性
  • 湿度の高い環境に対応
  • 優れた耐摩耗性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールA180軸受は、食品に直接接触する用途に適しています。 食品業界や包装業界で使用する機械、医療機器製造、家庭用小型機器の軸受に最適な材質です。また、イグリデュールA180は吸湿率が非常に低いため、洗浄工程や薬品との接触がある用途に最適です。
 
主な用途
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 軸受が食品や医薬品に直接接触する場合
  • FDA準拠への対応が必要な場合
  • 静音性が必要な場合
  • 低吸湿率が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
 
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間