イグリデュールUW、フランジ型ベアリング、mm

水中使用対応、長寿命製品、水中での高速回転用途向け

イグリデュールUW、フランジ型ベアリング、mm
イグリデュールUW、フランジ型ベアリング、mm drawing
2の1
イグリデュールUW、フランジ型ベアリング、mm
イグリデュールUW、フランジ型ベアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: UWFM-0304-05
  • 材質: iglidur® UW
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimensions
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 低吸湿性
  • 水中で非常に優れた耐摩耗性
  • 優れた耐薬品性
イグリデュール UW | 水中でも長寿命、水中使用対応高速回転タイプ
イグリデュールすべり軸受の中で、水中使用に最も適しています。水中での耐摩耗性が非常に高いことは既に実証されており、メンテナンスも不要です。ポンプなどの使用に最適です。

主な採用分野

流体制御機器

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション

使用に適する場合
  • 水中および液体内で行う作業向け
  • 低荷重向き
  • 高速回転用
  • 薬品で潤滑しながらの連続運転で極めて優れた耐摩耗性が求められる場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00