イグリデュールF、フランジ型軸受、mm

導電性、高い圧縮強度

イグリデュールF、フランジ型軸受、mm
イグリデュールF、フランジ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールF、フランジ型軸受、mm
イグリデュールF、フランジ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: FFM-0405-04
  • 材質: iglidur® F
  • 形状: フランジ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 導電性、高い圧縮強度
  • 導電性
  • 高い圧縮強度
  • 高温耐性
イグリデュールF | 導電材質、高い圧縮強度
 
  • 導電性
  • 高い圧縮強度
  • 高温耐性
  • PV値が高い
  • 優れた耐薬品性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
導電性が重要である時、特に静電帯電が起こってはならないような場合は、イグリデュールFが最適です。 非常に優れた圧縮強度もあります。 常温では105MPaの静荷重に対応します。
 
主な用途
 
Fitness and sports
Textile industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 導電性の必要がある場合
  • 大きい静荷重に対応
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00