igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- シャフトØ:20、25、30 mm用
- クシロス UCハウジングベアリングより約5倍軽量
- 金属不使用のイグミッドハウジング
- ベアリングインサートも個別に入手可能
igus-icon-lieferzeitP204-KS-BB-6004SO-B180-30-ES-D
20
このハウジングベアリングは、完全に金属不使用のハウジングを採用しています。 スチール製のUCハウジングベアリングに比べ、イグミッドの高機能ポリマー製ハウジングを採用したピローブロックベアリングは、約5倍の軽量化を実現しました。 この軸受は、より高い負荷容量(サイズ6004、6005、6006)用の球面2列軸受インサートで丸みを帯びています。
![]()
技術向上:
![]()
コスト削減:
<img alt="XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/qa7dljh1xg/jpeg/XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" < ="" p="">
高性能・
![]()
サステナビリティ: