電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ボールベアリング
igus-icon-arrow-right
ピローブロックボールベアリング
igus-icon-arrow-right
クシロス UCハウジングベアリング、UCハウジング付き、ステンレス製ボール
クシロス UCハウジングベアリング、UCハウジング付き、ステンレス製ボール
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
シャフトØ:20、25、30 mm用
一般的なUCピローブロックベアリングの1:1交換
非常に滑らかな走行
使用温度範囲:-40 °C~+80 °C
ハウジング材質:鋳鋼
ハウジング材質: クシロデュールB180
ボール材質: ステンレス
製品番号:
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
P204-BB-6004-B180-ES
Ø d1 [mm]
20
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
新しいUCハウジングベアリングでは、金属ハウジングに自動調心プラスチックベアリングを使用することで、既存のシステムを最適化することができます。 その利点は、単列のクシロス ラジアル深溝ボールベアリングと比べ2倍の許容荷重に対応すること、また無潤滑で汚れないことです。
当社のベアリングインサートは、単品でもお求めいただけます
。
認証と規格
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
igus-icon-arrow-up