igus-icon-lupe
- 金属製クランプは、ネジを使用してKUKA製協働ロボットのアームに装着されます
- 数分以内で完了する部品の迅速かつ簡単な取り付け・取り外し
- シリコーンフリーのため、自動車業界での使用にも適しています
- エナジーチェーンはTRE.30.050.0.B および TRE.40.058.0.B
igus-icon-lieferzeitTR.914.951.Z0
30
いいえ
KUKA LBR iiwa協働ロボットにケーブルやホースをガイドするには、コボットクランプとトライフレックスR エナジーチェーン TRE.30.050.0.BまたはTRE.40.058.0.Bを組み合わせて、金属クランプでKUKA LBR iiwaに固定してください。納入範囲には、エナジーチェーン TRE.30.050.0.B または TRE.40.058.0.B および、エナジーチェーンをコボットアームに取り付けるためのイグスコボットクランプが含まれます。さらに、ケーブルの張力緩和機能を備えた追加の取り付けブラケットが、エナジーチェーン内でのケーブルの適切なガイドを確保し、もう1つの張力緩和機能のない取り付けブラケットが、協働ロボットのベースを固定するために使用されます。
その取り付けは数分で完了します