協働ロボット用クランプ & ドレスパック – 協働ロボット向けの確実なケーブル管理
イグス 協働ロボット用クランプおよびドレスパック& nbsp;は、協働ロボット(協働ロボット)にエナジーチェーンや保護ホースを安全に取り付け、誘導するための、信頼性が高く柔軟なソリューションを提供します。これらのモジュラーシステムは、現代の自動化のニーズに応えるよう特別に設計されており、迅速な設置や後付けが可能です。産業用途、生産環境、ロボット開発に最適です。
& nbsp;
主なメリットの概要:
✅ 汎用取付クランプ & nbsp;マジックテープ付き – あらゆるロボットアームに対応
✅ シリコーンフリーの材質 & nbsp;–自動車およびクリーンルームでの作業に適しています
✅ コンパクトな設計 – 軽量で、干渉を最小限に抑えた形状
✅ トライフレックス Rシリーズ (TRC、TRE、TRL)およびコルゲートチューブシステムに適合
✅ プラグ&プレイのドレスパック – 事前設定済みまたはカスタマイズ可能
✅ 長寿命 – 数百万回のねじりサイクル試験済み
& nbsp;リーンロボティクスのクランプ により、エナジーチェーンや保護ホースをロボットアームに直接確実に固定できます。 トライフレックス R レディーチェーン ドレスパック と組み合わせることで、複雑な3D動作の際にも、構造化されたケーブルガイドのための堅牢なシステムが得られます。