igus-icon-lupe
- 樹脂製ブラケット x 1
- 面ファスナー 1m
- 軽量取付ブラケット x 1 サイズ30または40
- TRE、TRC、TRLのサイズ30または40に適合
- シリコーンフリー
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.40.Z0.0
40
面ファスナーで固定する汎用固定具のため、形状にとらわれず、どのようなロボットアームにも対応します。スリムな設計で、エッジが丸みを帯びているため、ロボットとの接触による怪我のリスクを最小限に抑えます。これらのコボットクランプにはくし歯型ケーブルクランプが付属していませんトライフレックスRシリーズTRC/TRE/TRLに対応しています。エナジーチェーンの収納内容に応じて、サイズ30と40から選択でき、すべての標準保護ホースを装着可能です。