igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- ノイズと摩擦を低減:標準作業向けに床面走行を安全にガイド
- シンプルな設計:全タイプのレールと壁面用ブラケットに簡単に取り付けが可能
- 高額なカスタム設計は不要
- 在庫品の標準長さは1 m または 2 mです
- 機械の架台や壁面へも簡単に取り付け
igus-icon-lieferzeitS9.010.05.1000.0
1000
89
壁面用ブラケット無し
イグスのスチール製サポートトレイは、フリースパン走行時に、エナジーチェーンの下部走行部を支えられるように頑丈に設計されています。これにより、スムーズに作動できるようになり、騒音と摩耗も低減し、チェーンの製品寿命も延びるようになりました。ガイドチャンネルにはサイズがさまざまあるので、それぞれのエナジーチェーンに合わせてサイズを選択して、設置してください。