- 構造部品用炭素繊維強化材質
- 最大強度と剛性、最大曲げ強度237 MPa、最高温度耐性120 °C
- 硬化ノズルを備えたあらゆる標準的な3Dプリンターで簡単に加工できます
Bambu Lab X1/P1/H2/P2の材質情報をダウンロードできます
Bambu Lab X1/P1/H2/P2の材質情報をダウンロードできます
Bambu Lab X1 / P1 / H2 / P2 3Dプリンターでイグミッド P190を加工する場合の材質情報は、このページにある「ダウンロード」タブから入手できます。
ここでは、ダウンロード可能なすべての材質情報の概要をご覧いただけます プリントプロファイルの一覧へ
構造部品用の高強度フィラメント、またはマルチマテリアル部品の相手材として
イグミッドP190は、カーボンファイバーにより補強されているため、非常に強く、剛性の高い3Dプリント用フィラメントです。イグリデュールi190の相手材として特別に開発されたこの材質は、マルチマテリアル印刷において、非常に強度が高く、同時に摩擦を最適化したコンポーネントを製造することができる。さらに、安定した構造部品のプリントにも使用できます。イグミッドP190は高強度、高剛性、1.25g/cm³という低密度のため、軽量で材料が少なくて済む建築に最適です。
研磨繊維を使用するため、フィラメントの加工には、耐摩耗性(例えば硬質)ノズルと押出ピニオンを備えたプリンターをお使いください。プリントベッドへの接着を良くするには、トライボフィラメント用接着剤をお使いいただけます。フィラメントは、非常に湿気に弱いため、乾燥保存容器に保管し、定期的に乾燥させる必要があります。
マルチマテリアルプリントのデザインの説明はブログでご覧いただけます:
ブログへ
イグミッドP190は、フィラメントとして購入しお手持ちののプリンターで加工いただくことも、弊社の3DプリントサービスにSTEPファイルを送信して単体部品として、またはイグリデュールi190と組み合わせた2K部品としてご注文いただくことも可能です。イグミッドP190やその他のフィラメントを使用したマルチマテリアル3Dプリントサービスについては、こちらをご覧ください:詳細はこちら
この材質に適した作業とは?