- 最高温度100℃の耐摩耗性があります
- すべり軸受の使用で低摩耗かつ低摩擦係数
- 密閉式造形チャンバーとイグス接着剤により、3Dプリンターでの加工が容易
Bambu Lab X1/P1/H2/P2、Ultimaker S3/S5/S7/Factor4用の材質情報をダウンロードできます
Bambu Lab X1/P1/H2/P2、Ultimaker S3/S5/S7/Factor4用の材質情報をダウンロードできます
Bambu Lab X1 / P1 / H2 / P2 3Dプリンターでイグリデュールi180を加工する場合の材質情報は、このページにある「ダウンロード」タブから入手できます。
Ultimakerプリンター用の材質情報は、Curaマーケットプレイスでダウンロードできます: Ultimakerマーケットプレイスへ
ここでは、ダウンロード可能な全材質情報の概要をご覧いただけます: プリントプロファイルの概要へ
自己潤滑性フィラメント イグリデュールi180
3Dプリント用材質イグリデュールi180は、可動作業で使用できるように開発されたため、この材質を使った部品は、すべり軸受、ギア、駆動ナットなど、あらゆる種類の摩耗部品で利用できます。また、優れた耐摩耗性および高温耐性(長期使用温度 100℃)を備えているため、幅広い分野で使用が可能で、特に表面速度が速い高速作業に適しています。フィラメントは密閉式3Dプリンターで簡単に加工できますが、ABSフィラメントより造形の難易度はわずかに上がります。イグスのプリントベッド用粘着フィルムや トライボフィラメント用接着剤を使用すれば、より造形しやすくなります。
豆知識:イグリデュールi180トライボフィラメントの750gスプールは、密度がやや低いため糸長が長く、そのため通常より幅広のスプールに巻かれています。すべてのi180とi180-BL 750gの包装量は、標準サイズのスプールを使用できるように、順次700gに変更されます。これはBambu Lab AMSのような自動フィラメントシステムに対応しています。もちろん、コスト面で不利になることはありません。
使用に適する場合
以下の場合は、他の素材を使用することをお勧めします