イグリデュールA350 | 食品接触向け、高温環境で長寿命 - 100%無潤滑のベルト制御
- 駆動力が小さい
- 高い真円度
- EU規則 10/2011準拠
- FDA準拠
- 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
- 最高プラス180℃の高温環境に
- 長寿命
- 無潤滑でメンテナンスフリー
- 標準品
イグスは、搬送コンベヤ内でコンベアベルトをガイドするナイフエッジローラーを開発しました。イグリデュール樹脂製で、小さな駆動力と高い真円度が特徴です。イグリデュールA350 ナイフエッジローラーは、食品および包装機械のほぼすべての荷重に対応可能です。高荷重にも対応し、外部からの潤滑なしで確実に機能します。
主な用途 食品機械飲料機械医療機器 その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション 使用に適する場合- 無潤滑でベルトコンベアを正確に制御したい場合
- FDA準拠済み
- 高精度のガイドが要求される場合
- 耐摩耗性に優れ、FDA認証済みで高荷重に対応
- コスト効率に優れた、組付けが簡単な製品が欲しい場合
- 酸性環境で使用する場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします- 高速回転の場合
- ベルトに高い張力が働く場合
- 回転しないナイフエッジが必要な場合
|