電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ローラー
igus-icon-arrow-right
ガイドローラー
igus-icon-arrow-right
ガイドローラー 90° 形状
igus-icon-arrow-right
イグリデュールA180、ガイドローラー、90°L形状
イグリデュールA180、ガイドローラー、90°L形状
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
FDA認証済み
イグリデュールA180はFDA(米国食品医薬品局)準拠
優れた耐薬品性
湿度の高い環境向け
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
A180RLLM-0310-06
Ø d2 [mm]
7
Ø d1 [mm]
3
Ø d3 [mm]
10
b1 全長 [mm]
6
製品説明
テクニカルデータ
イグリデュールA180 | 食品衛生法・FDA準拠汎用品
イグリデュールA180はFDA(米国食品医薬品局)準拠
優れた耐薬品性
湿度の高い環境向け
優れた耐摩耗性
無潤滑でメンテナンスフリー
標準品
イグリデュールA180ガイドローラーは、食品と直接接触する箇所への使用に適しています。食品機械や包装機械、医療機器製造、家庭用小型機器の軸受に最適です。またイグリデュールA180は吸湿率が非常に低いため、洗浄工程や薬品との接触がある用途に最適です。
主な用途
飲料機械
食品機械
医療機器
認証と規格
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
igus-icon-arrow-up