製品情報
- 最大可搬重量:1.0 kg
- 作業領域 500 x 500 mm
- 自由度:2
- 最高速度:0.5 m/s
- 繰り返し精度 ± 1 mm
オプションで利用可能
製品情報
オプションで利用可能
フラットガントリーロボット
幅広い作業に対応できるように、イグスでは、サーフェス、ライン、ルームポータルとして、ロボットポータルを提供しています。イグスのポータルには、構成済みドライリン リニアモジュール、イグスのステッピングモーター付きリニア軸の他に、ユーザー自身で組み立てる必要がある部材が全て含まれています。
使用事例
ドライリンエリアポータルロボットの代表的な採用分野は、ピックアンドプレース作業、ベルトコンベヤーピッキング、2次元空間での積み重ね作業です。ほとんどの場合、エリアポータルロボットは、プラットフォームを提供して、そこでお客様の作業ができるようにします。 エリアポータルロボットの場合、これらは品質保証などで部品の検査に使われる構造物であることが多いです。
X軸
構成:2 軸ドライリンZLW-1040 歯付ベルト軸、ECO バージョン、歯付ベルト張力 75 N、送り速度 66 mm/rev、アルミニウム製プロファイル、表面:クリアアルマイト処理、ネオプレン歯付ベルト、黒色、長さ100mmのガイドキャリッジ、プラスチック製トラバース、撚り線および JST コネクター付きイグス製 NEMA23 ステッピングモーターで駆動(エンコーダなし)、AWMP-10 ラインシャフトで機械的に同期
Y軸
構成:ドライリンZLW-1040 歯付ベルト軸、ECO バージョン、歯付ベルト張力 75 N、送り速度 66 mm/回転、アルミニウム製プロファイル、表面:クリアアルマイト処理、ネオプレン歯付ベルト、黒色、長さ100mmのガイドキャリッジ、プラスチック製トラバース、撚り線および JSTコネクター付き NEMA23イグス製ステッピングモーター(エンコーダなし)で駆動
制御システム
のイグスロボット制御ソフトウェアを使えば、ロボットプログラミングと制御がシンプルで直感的にできるようになり、自動化への参入も容易になります。モジュラー構造により、デルタロボットのような様々なキネマティクスを制御することができます。 ポータルロボットは、イグスのロボット制御ソフトウェアにより、その利点をすべて活かして直接制御することができます。
無料でライセンスフリーのイグス ロボット制御ソフトウェアは、制御システムに統合されているため、システムの多くの部品に対して、統一された操作コンセプトと一貫した通信サービスを利用することができます。これにより、容易にプロジェクトのプランニングができるようになり、試運転を迅速に行うことができます。
イグスロボット制御ソフトウェアは構成部品には含まれませんが、別途購入できます。マスター制御システムは必要ありません。
独自の(ロボット)制御システムを使用する場合でも、問題ありません。
コントローラーで各軸を個別に操作することも可能です。 例えば、イグスのdryveモーター制御ユニットD1があります。 この制御アーキテクチャでは、リニア軸またはモーターにつき1つのモーター制御ユニットが必要で、さらにマスター制御システムにより移動座標を制御する必要があります。その後、開発環境でデルタロボットのインバース・キネマティクスを自分でプログラムする必要があります。
モーター制御ユニットは、部品の構成要素ではなく、オプションとして弊社から購入することが可能です。イグスでは、マスター制御システムは現在、提供していません。
オプションアクセサリー
2軸キネマティクス用ケーブルセット(3、5、10m)、イグス ロボット制御ソフトウェア ガントリーロボット用、その他寸法については別途お問い合わせください。
詳細情報
さらに、標準では3mまでのストロークが可能で、技術試験実施の上、6m、100kgまでのストロークも可能です。
ご希望通りに使用できるか不安な場合は、
当社までお問い合わせいただくか、ガントリー
コンフィギュレーター(ベータ版)をご利用ください。