igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
製品情報
- Apiro ギアボックス取付用アダプタを含む近接スイッチ
- 出力タイプ:PNP
- タイプ:クローザー/NO
- 接続タイプ:0.3m ケーブル、3極 コネクタ
- 保護等級:IP67
igus-icon-lieferzeitRL-A52.0101
製品情報
近接スイッチ(もしくはリミットまたはリファレンススイッチとも呼ばれる)は、パワーアンプを組み合わせたギアの移動角度を制限する際に使用します。また、インクリメンタルエンコーダで原点復帰する際にも不可欠です。
クローザー(NO)としての近接スイッチは、使用しないときは開いています。PNPスイッチ出力により、正極が切り替わります。