レディーケーブル アダプタケーブル、Heidenhain 605 424-xx相当、ベースケーブル、PUR 10 x d

MAT9841001 product image
igus-icon-lupe
MAT9841001 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9841001 product image
MAT9841001 product image
  • 負荷レベル: 標準負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • 耐クーラント性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 全体シールド
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9841001
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。